TPS255X-CURRENT-LIMIT-CALC

TPS255X-CURRENT-LIMIT-CALC

Downloads

Downloads

Berechnungstool

TPS255X-CURRENT-LIMIT-CALC — Current-Limit Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Lastschalter
TPS2552 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) 85-mΩ-USB-Leistungsschalter mit Strombegrenzung, 2,5 V – 6,5 V, Active L TPS2552-1 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) ILIMIT, 2,5–6,5 V, 85 mΩ USB-Leistungsschalter, Active-Low, Latch-off, R TPS2553 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) USB-Leistungsschalter, 2,5–6,5 V, 85 mΩ, Active High, Reverse Blocking TPS2553-1 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) USB-Leistungsschalter mit Strombegrenzung, 2,5 V – 6,5 V, 85 mΩ, Active
Download-Optionen

TPS255X-CURRENT-LIMIT-CALC — Current-Limit Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 17.11.2008
Produkte
Lastschalter
TPS2552 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) 85-mΩ-USB-Leistungsschalter mit Strombegrenzung, 2,5 V – 6,5 V, Active L TPS2552-1 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) ILIMIT, 2,5–6,5 V, 85 mΩ USB-Leistungsschalter, Active-Low, Latch-off, R TPS2553 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) USB-Leistungsschalter, 2,5–6,5 V, 85 mΩ, Active High, Reverse Blocking TPS2553-1 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) USB-Leistungsschalter mit Strombegrenzung, 2,5 V – 6,5 V, 85 mΩ, Active

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc207 or www.ti.com/lit/xx/slvc207/slvc207.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC207. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos