TPS25830Q1EVM-040

TPS25830-Q1-Evaluierungsmodul für USB Type-C® und BC1.2 mit Kabelkompensation und Strombegrenzung

TPS25830Q1EVM-040

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS25830Q1EVM-040 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für synchrone Abwärtswandler für USB-Typ-C® und BC1.2 mit 5-V-/3,5-A-Ausgang und 36-V-Eingang sowie Kabelkompensation. Das EVM verfügt über einen Leistungsanschlussklemmenblock sowie USB-Typ-A- und USB Type-C-Anschlüsse zum Laden von Geräten und zur Datenkommunikation. Die Funktionen für Kabelkompensation, Strombegrenzung und DC/DC-Frequenz lassen sich mittels Widerstand dem EVM anpassen.

Merkmale
  • DC/DC-Wandler, 6 bis 36 V (40 V abs. max.), mit Steuerung des Eingangsstrommodus
  • Strommessgenauigkeit von ± 8 % (IOUT > 1,5 A) zur präzisen Kabelstatik-Kompensation
  • Konform mit USB-Batterieladespezifikation Rev. 1.2 und Type-C Rev. 1.3
  • Schutzschaltungen für Kurzschluss gegen VBAT und VBUS, CC1,CC2, D+ und D-
  • Benutzerprogrammierbare VBUS-Strombegrenzung und interne VCONN-Strombegrenzung
  • Qualifikation gemäß IEC 61000-4-2, D+, D-, CC1, CC2
MOSFETs
CSD85312Q3E 20 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-Common-Quellen-SON, 3 mm x 3, 14 mOhm

 

USB-C-Controller
TPS25830-Q1 USB Type-C®- und SDP/CDP-Ladeport-Wandler mit Kurzschluss-/BATT-Schutz und Kabelkompensation TPS25832-Q1 Ladeport-Wandler, USB Type-C und SDP/CDP, mit Kabelkompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25830Q1EVM-040 — TPS25830-Q1 USB Typ-C und BC1.2 synchroner Abwärtswandler mit Kabelkompensation und Strombegrenzung – EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25830Q1EVM-040 TPS25830-Q1 USB Typ-C und BC1.2 synchroner Abwärtswandler mit Kabelkompensation und Strombegrenzung – EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS25830-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 09.01.2019
Zertifikat TPS25830Q1EVM-040 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos