TPS25921EVM-637

TPS25921EVM-637

Jetzt bestellen

Überblick

Die eFuses TPS25921xD bieten integrierte Hochstromschaltkreisschutz- und Power-Management-Lösungen in kompakten Gehäusen. Diese Bausteine verwenden nur wenige externe Komponenten und bieten mehrere Schutzmodi sowie einen robusten Schutz vor Überlasten, Kurzschlüssen, Spannungsspitzen und übermäßigem Einschaltstrom. Der Strombegrenzungswert kann mit einem einzelnen externen Widerstand eingestellt werden. Die eingestellte Strombegrenzung bietet eine präzise Genauigkeit von ± 2 % bei Raumtemperatur.

Darüber hinaus schneiden diese Bausteine den Eingangsbus ab und schützen das System vor Überspannungsereignissen, die vom Benutzer mit einem einfachen Widerstand gemäß den Systemanforderungen konfiguriert werden können.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich der eFuse von 4,5 V bis 18 V
  • Mit Jumper einstellbare ILIMIT-Option von bis zu 1,5 A
  • Auf der Platine integrierte Fehler- und Power-Good-LEDs
  • Option für lineare Ausgangsrampe (dV/dt-Gate-Steuerung)
  • Zugriff auf die auf der Platine integrierten Testpunkte für alle Pins auf Bausteinebene
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25921A — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A, eFuse mit Auto-Retry-Fehlerantwort TPS25921L — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A eFuse mit Latch-Off-Fehlerantwort
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse with Precision Current Limit Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse with Precision Current Limit Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25921A — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A, eFuse mit Auto-Retry-Fehlerantwort TPS25921L — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A eFuse mit Latch-Off-Fehlerantwort
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4,5–18 V-eFuse mit Präzisionsstrombegrenzung – Evaluierungsmodul

SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 17.08.2014
Produkte
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25921A — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A, eFuse mit Auto-Retry-Fehlerantwort TPS25921L — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A eFuse mit Latch-Off-Fehlerantwort
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4,5–18 V-eFuse mit Präzisionsstrombegrenzung – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc573 or www.ti.com/lit/xx/sluc573/sluc573.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC573. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide User Guide for TPS25921EVM-637 04.08.2014
Zertifikat TPS25921EVM-637 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos