TPS259250-61EVM

TPS25925/6, einfache 5-V-/12-V-eFuse-Schutzschalter – Evaluierungsmodul

TPS259250-61EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPS259250-61EVM is functional demonstration of TPS25925/6 family of eFuses protection switches, TPS25925/6 efuse are a highly integrated circuit protection switches and power management solution in a very small package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, and excessive inrush current. Current limit level can be programmed with a single external resistor and current limit set has a typical accuracy of ±18%. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. TPS25926x devices provide over voltage protection (OVP) for 12V systems and TPS25925x for 5V systems. In cases with particular voltage ramp requirements, a dV/dT pin is provided that can be programmed with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.

Merkmale
  • 5V/12 operating voltage eFuse protection switch
  • Up to 5.1A Adjustable ILIMIT setting option using Jumpers
  • On board fault and power good LED’s
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option
  • On board test point access for all critical device pins
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25925 4,5 V bis 5,5 V, 30 mΩ, 2–5 A-eFuse TPS25926 4,5 V bis 13,8 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS259250-61EVM — TPS25925/6, Simple 5V/12V eFuse Protection Switches Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS259250-61EVM TPS25925/6, Simple 5V/12V eFuse Protection Switches Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25923 4,5-V bis 5,5-V, 28 mΩ, 1-5 A eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET TPS25924 eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET, 4,5 V bis 13,8 V, 28 mΩ, 1–5 A TPS25925 4,5 V bis 5,5 V, 30 mΩ, 2–5 A-eFuse TPS25926 4,5 V bis 13,8 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse TPS25927 4,5-V bis 18-V, 28 mΩ, 1-5 A eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS259230-41EVM TPS25923/4/7, einfache 5-V-/12-V-eFuse-Schutzschalter – Evaluierungsmodul TPS259250-61EVM TPS25925/6, einfache 5-V-/12-V-eFuse-Schutzschalter – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

SLUC570 TPS2592xx Design Calculator.

close
Version: 1.1
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2025

excel based design calculator for easier BOM selection/verification. version 1.1 contains added data validation rule for Vin range.

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25923 4,5-V bis 5,5-V, 28 mΩ, 1-5 A eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET TPS25924 eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET, 4,5 V bis 13,8 V, 28 mΩ, 1–5 A TPS25925 4,5 V bis 5,5 V, 30 mΩ, 2–5 A-eFuse TPS25926 4,5 V bis 13,8 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse TPS25927 4,5-V bis 18-V, 28 mΩ, 1-5 A eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS259230-41EVM TPS25923/4/7, einfache 5-V-/12-V-eFuse-Schutzschalter – Evaluierungsmodul TPS259250-61EVM TPS25925/6, einfache 5-V-/12-V-eFuse-Schutzschalter – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc570 or www.ti.com/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS259250-61EVM: Evaluation Module for TPS259250/61 24.08.2015
Zertifikat TPS259250-61EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.