TPS259824OEVM

TPS259824O-eFuse-Evaluierungsmodul

TPS259824OEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS259824OEVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung der TPS259824O-eFuse von TI. Der TPS259824O-Baustein ist eine eFuse für 2,7 V bis 24 V sowie 15 A mit integriertem 3-mΩ-FET, programmierbarem Unterspannungs-, Überstrom- und Einschaltstromschutz und konfigurierbarer Anzahl von automatischen Wiederholungsversuchen und Wiederholungsverzögerungsfunktionen.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 2,7 V bis 24 V
  • Programmierbare Strombegrenzung von 3 A bis 15 A mittels auf der Platine integrierter Jumper
  • Konfigurierbare Anzahl von automatischen Wiederholungsversuchen und Wiederholungsverzögerungsfunktionen
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung und UVLO
  • LED-Statusanzeige für Power-Good-Funktion
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25982 2,7 V bis 24 V, 2,7 mΩ, 15 A, eFuse mit Hot-Swap-Schutz, ±1,5 %-Stromüberwachung und einstellbarem F
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

TPS259824OEVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS259824OEVM — TPS259824O eFuse-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS259824OEVM TPS259824O eFuse-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS259824OEVM: Evaluation Module for TPS259824O eFuse (Rev. A) 06.05.2019
Zertifikat TPS259824OEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.03.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS259827LEVM TPS259827L-Evaluierungsmodul für eFuse

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos