TPS259827LEVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.
TPS259827LEVM
TPS259827L-Evaluierungsmodul für eFuse
TPS259827LEVM
Überblick
Der TPS259827LEVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung der TPS259827L-eFuse von TI. Der TPS259827L-Baustein ist eine eFuse für 2,7 V bis 24 V sowie 15 A mit integriertem 3-mΩ-FET, programmierbarem Unterspannungs-, Überstrom- und Einschaltstromschutz und konfigurierbarer Anzahl von automatischen Wiederholungsversuchen und Wiederholungsverzögerungsfunktionen.
Merkmale
- Betriebsspannungsbereich von 2,7 V bis 24 V
- Programmierbare Strombegrenzung von 3 A bis 15 A mittels auf der Platine integrierter Jumper
- Konfigurierbare Anzahl von automatischen Wiederholungsversuchen und Wiederholungsverzögerungsfunktionen
- Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung und UVLO
- LED-Statusanzeige für Power-Good-Funktion
Halbleiter
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS259827LEVM — TPS259827L eFuse evaluation module
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com
TPS259827LEVM — TPS259827L eFuse evaluation module
Technische Dokumentation
=
Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS259827LEVM: Evaluation Module for TPS259827L eFuse (Rev. A) | 17.05.2019 | ||
| Zertifikat | TPS259827LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 11.04.2019 |
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.