TPS2663-166EVM

TPS2663-166EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2663-166EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TPS26633 und TPS16630 eFuse von TI. Die Bausteine TPS26633 und TPS16630 sind eFuses, 4,5 V bis 60 V, 6 A, mit integriertem 31 mΩ-FET.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 60 V
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,6 A bis 6 A mittels auf der Platine integrierter Jumper
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO und OVP
  • Verpolungsschutz am Eingang bis zu -60 V unter Verwendung eines externen N-Kanal-MOSFET (nur TPS26633)
  • Lastschutz gegen Überspannung und EFT (IEC61000-4-5 und IEC61000-4-4) (nur TPS26633)
  • Schema zur Begrenzung der Ausgangsleistung (nur TPS26633)
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS1663 — eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung TPS2663 — eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung und Überspannungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2663-166EVM — Evaluierungsmodul für TPS26633 und TPS16630 eFuse im PWP-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2663-166EVM — Evaluierungsmodul für TPS26633 und TPS16630 eFuse im PWP-Gehäuse
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
* EVM User's guide TPS2663-166EVM: Evaluation Module for TPS2663xPWP and TPS1663xPWP (Rev. A) 14.10.2019
Zertifikat TPS2663-166EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos