TPS26630-33EVM

TPS26630-33EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS26630-33EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TPS2663x eFuse von TI. Bei den TPS2663X Bausteinen handelt es sich um eFuse-Lösungen für Industrieanwendungen mit 4,5 V - 60 V und 6 A, integriertem FET und programmierbaren Schutzfunktionen für Unterspannung, Überspannung, Eingangsverpolung, Überstrom und Einschaltstrom.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 60 V
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,6 A bis 6 A mittels auf der Platine integrierter Jumper
  • Verpolungsschutz am Eingang bis zu -60 V unter Verwendung eines externen N-Kanal-MOSFET
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO und OVP
  • Lastschutz gegen Überspannung und EFT (IEC61000-4-5 Stufe 1 and IEC61000-4-4 Stufe 3)
  • Schema zur Begrenzung der Ausgangsleistung (PLIM, Power Limiting)
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS2663 — eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung und Überspannungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS26630-33EVM — TPS2663x eFuse Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS26630-33EVM — TPS2663x eFuse Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS26630-33EVM Evaluation Module for TPS2663x (Rev. A) 21.03.2019
Zertifikat TPS26630-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos