TPS281C100EVM

TPS281C100EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem TPS281C100-Evaluierungsmodul (EVM) können Ingenieure die volle Leistung und Funktionalität des Highside-Schalters TPS281C100 evaluieren. Das EVM ist entweder für die Verwendung als eigenständige Platine mit angeschlossener Spannungsversorgung und Ausgangslast oder in Verbindung mit einem zugrunde liegenden Mikrocontroller unter Verwendung der standardisierten BoosterPack™ Plug-in-Modul-Header ausgelegt.

Merkmale
  • Einstellbare Strombegrenzung mit mehreren Widerständen auf der Platine
  • Mit integriertem 3,3-V-LDO zur Manipulation von Steuersignalen durch einen Satz von Jumpern
  • Verfügt über einen BoosterPack™-Steckmodul-Header, der die Steuerung des Leistungsschalters über einen externen Mikrocontroller ermöglicht
  • Unterstützung der A- und B-Version von TPS281C100
High-Side-Schalter
TPS281C100 — Einkanal-Highside-Schalter, 6 V bis 60 V, 100 mΩ, 4,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS281C100EVM — TPS281C100 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS281C100EVM — TPS281C100 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
High-Side-Schalter
TPS281C100 — Einkanal-Highside-Schalter, 6 V bis 60 V, 100 mΩ, 4,5 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS281C100EVM — TPS281C100-Evaluierungsmodul

TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 14.12.2023

Altium design/model files for TPS281C100EVM schematic/layout

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
High-Side-Schalter
TPS281C100 — Einkanal-Highside-Schalter, 6 V bis 60 V, 100 mΩ, 4,5 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS281C100EVM — TPS281C100-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

This hardware package contains the Altium board/model files for both the schematic and layout of the TPS281C100EVM evaluation board. 
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
* EVM User's guide TPS281C100 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 07.12.2023
Zertifikat TPS281C100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos