TPS3808G01DBVEVM

TPS3808G01DBVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS3808G01DBVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3808G01 low quiescent current (IQ), programmable-delay supervisory circuit IC in the DBV or 6-pin SOT-23 package.

Merkmale
  • Power-on reset (POR) generator with adjustable delay time: 1.25 ms to 10 s
  • Very-low quiescent current: 2.4 µA typical
  • High threshold accuracy: 0.5% typical
  • Fixed threshold voltages for standard voltage rails from 0.9 V to 5 V & adjustable voltage down to 0.4 V are available
  • Manual reset (MR) input
  • Open-drain RESET output
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Small SOT-23 and 2-mm × 2-mm QFN packages
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3808 Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3808G01DBVEVM — Evaluation Module for TPS3808G01 Low Quiescent Current, Programmable-Delay Supervisory Circuit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3808G01DBVEVM Evaluation Module for TPS3808G01 Low Quiescent Current, Programmable-Delay Supervisory Circuit
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
* EVM User's guide TPS3808G01EVM User's Guide 18.04.2010
Zertifikat TPS3808G01DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos