TPS38700Q1EVM

TPS38700Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS38700 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des TPS38700, eines integrierten mehrkanaligen Spannungssequenzers mit einem Fenster-Watchdog. Der TPS38700 ist programmierbar für den integrierten Schaltkreis (I2C) und in einem 24-poligen, sehr dünnen Vierfach-Flachgehäuse ohne Anschlussleitungen (VQFN) erhältlich.

Das TPS38700Q1EVM gibt sequenzielle bis zu 12 Kanäle der ein- und/oder Ausschaltsequenzierung aus und kann mit Mehrkanal-Spannungsüberwachern verbunden werden. Das Gerät weist standardmäßig vorprogrammierte OTP-Optionen (einmalig programmierbar) auf, der I2C kann die Ein- und Ausschaltsequenz, Watchdog-Einstellungen und Sequenzierungszeitoptionen bei Bedarf jedoch umprogrammieren.

Das EVM enthält den Schnittstellenstecker I2C, LDOs zum Erzeugen mehrerer Schienenspannungen und speziell platzierte Jumper auf der Platine für maximale Flexibilität. Das TPS38700Q1EVM ist auch für die Arbeit mit anderen Varianten von TPS3870x ausgelegt. Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Merkmale
  • Mehrkanaliger (bis zu 12 Kanäle) I2C-programmierbarer Spannungssequenzer
  • Verwendet verschiedene Ausgangstopologien (Open Drain oder Push Pull)
  • Überwachungsbaustein mit Watchdog-Timer
  • Kann mit Mehrkanal-Spannungssequenzern verbunden werden
  • Akzeptiert verschiedene Gehäuseoptionen und -Varianten
  • Auf der Platine integrierte 1,2-V- und 1,8-V-I2C-Spannungen verfügbar
Sequenzer
TPS38700 — Stromversorgungssequenzer mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle TPS38700-Q1 — Stromversorgungssequenzer für die Automobilindustrie mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle TPS38700S-Q1 — Stromversorgungssequenzer für die Automobilindustrie mit I²C-Unterstützung für bis zu sechs Kanäle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS38700Q1EVM — TPS38700 evaluation module for power-supply sequencer with I²C support for up to 12 channels

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS38700Q1EVM — TPS38700 evaluation module for power-supply sequencer with I²C support for up to 12 channels

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Sequenzer
TPS38700 — Stromversorgungssequenzer mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle TPS38700-Q1 — Stromversorgungssequenzer für die Automobilindustrie mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS38700Q1EVM — Evaluierungsmodul TPS38700 für Stromversorgungssequenzer mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle

TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software

close
Version: 01
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2022

TI-Fusion-Digital-Power-Designer Tool

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Sequenzer
TPS38700 — Stromversorgungssequenzer mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle TPS38700-Q1 — Stromversorgungssequenzer für die Automobilindustrie mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS38700Q1EVM — Evaluierungsmodul TPS38700 für Stromversorgungssequenzer mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle

Versionsinformationen

TPS38700 GUI
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
* EVM User's guide TPS38700Q1EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 10.07.2023
Zertifikat TPS38700Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos