TPS40009EVM-001

TPS40009EVM-001-Evaluierungsmodul

TPS40009EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40009 is a voltage-mode, synchronous buck PWM controller that uses TI's proprietary Predictive Gate Drive™ technology to wring maximum efficiency from step-down converters. This controller provides a bootstrap charging circuit to allow the use of an N-channel MOSFET as the topside buck switch to reduce conduction losses and increase silicon device utilization. Predictive Gate Drive™ technology controls the delay from main switch turn-off to synchronous rectifier turn-on and also the delay from rectifier turn-off to main switch turn-on. This allows minimization of the losses in the MOSFET body diodes by reducing conduction and reverse recovery time. This user's guide provides details on a 5-A buck converter that converts 3.3 V down to a 1.2-V level using the TPS40009 controller, with less than one square inch board area.

Merkmale
  • VIN = 3.0 V to 3.6 V
  • VOUT = 1.2 V ± 3%
  • 0 A IOUT < 5 A
  • Efficiency > 90% with a load of 2 A
  • Output voltage ripple < 2% VOUT
  • Physical size < 1 square inch circuit area
DC/DC-Controller
TPS40007 Synchroner Abwärtsregler, Quelle/Senke, 2,25-5,5 V, 300 kHz, Vorspannungsbetrieb TPS40009 Synchroner Abwärtsregler, Quelle/Senke, 2,25-5,5 V, 600 kHz, Vorspannungsbetrieb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40009EVM-001 — TPS40009EVM-001 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40009EVM-001 TPS40009EVM-001 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS40009EVM-001 03.03.2004
Zertifikat TPS40009EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS40007EVM-001 TPS40007EVM-001-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos