TPS40040EVM-001

5 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 10 A, Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

TPS40040EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40040EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 10 A from a 5 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for startup. The module uses the TPS40040 reduced pin count, low-voltage, synchronous buck controller.

Merkmale
  • 4.5 V to 5.5 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 10 A dc steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency (fixed by TPS40040)
  • Single main switch MOSFET for both main switch and synchronous rectifier
  • Double-sided 2 active layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of less than 1.5 in.² (i.e., <1.4 in. x 1.0 in.)
  • Convenient test points for probing switching waveforms and noninvasive loop response testing
DC/DC-Controller
TPS40040 Synchroner Abwärtsregler, 2,25 bis 5,5 V Eingangsspannung, 300 kHz, mit geringer Pin-Anzahl TPS40041 Synchroner Abwärtsregler, 2,25 bis 5,5 V Eingangsspannung, 600 kHz, mit geringer Pin-Anzahl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40040EVM-001 — 5 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 10 A, Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40040EVM-001 5 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 10 A, Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 10.04.2006
* EVM User's guide Using the TPS40040-EVM-001 29.01.2007
Zertifikat TPS40040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS40041EVM-001 TPS40041 5 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 6 A – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.