TPS40195EVM-001

TPS40195EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40195EVM evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 3.3V output at up to 20A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start up. The module uses the TPS40195 Mid-Voltage SynchronousBuck Controller (TI Literature Number SLUS720).TPS40195EVM is designed to use a regulated 12V bus (8V to 20V) to produce a regulated 3.3V output at up to 20A of load current. TPS40195EVM is designed to demonstrate the TPS40195 in a typical 12V bus to low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of theTPS40195 in a given application.

Merkmale
  • 8V to 20V Input Range
  • 3.3V Fixed Output
  • 20 ADC Steady State Output Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • Two-Layer PCB with all Components on Top Side
  • Convenient Test Points for Probing Switching Waveforms and Non-Invasive Loop Response Testing
DC/DC-Controller
TPS40195 4,5-V- bis 20-V-, 20-A-Synchron-Abwärtsregler mit Power-Good und Synchronisierung

 

MOSFETs
CSD17307Q5A 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 12,1 mOhm CSD17505Q5A 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,5 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40195EVM-001 — TPS40195, 20 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 20 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40195EVM-001 TPS40195, 20 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 20 A – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS40195 4,5-V- bis 20-V-, 20-A-Synchron-Abwärtsregler mit Power-Good und Synchronisierung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40195EVM-001 TPS40195, 20 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 20 A – Evaluierungsmodul

TPS40195 Unencrypted PSpice Average and Transient Model Package (Rev. B)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2020
Produkte
DC/DC-Controller
TPS40195 4,5-V- bis 20-V-, 20-A-Synchron-Abwärtsregler mit Power-Good und Synchronisierung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40195EVM-001 TPS40195, 20 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 20 A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS40195 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 10.01.2022
Zertifikat TPS40195EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos