TPS40305EVM-488

TPS40305EVM-488

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40305EVM-488 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8-V output at up to 10A from a 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply; so, no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40305 high performance, mid-input voltage synchronous buck controller and TI’s NexFET™ high performance MOSFETs. The TPS40305EVM-488 is designed to use a regulated 12-V (8V-14V) bus voltage to provide a regulated 1.8-V output at up to 10A of load current. The TPS40305EVM-488 is designed to demonstrate the TPS40305 controller and TI NexFETs in a typical 12-V bus to low-voltage application while providing a number of non-invasive test points to evaluate the performance of the TPS40305 and TI NexFETs in a given application.

Merkmale
  • 8-V to 14-V input voltage rating
  • 1.8-V ± 2% output voltage rating
  • 10-A steady state load current
  • 1.2-MHz switching frequency
  • Simple access to IC features including Power Good, Enable, Soft-Start, and Error Amplifier
  • Convenient test points for simple, non-invasive measurements of converter performance
DC/DC-Controller
TPS40305 — 3-V- bis 20-V-, 25-A-, 1,2-MHz-Synchron-Abwärtsregler mit FSS

 

MOSFETs
CSD16322Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,8 mOhm CSD16410Q5A — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 12 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40305EVM-488 — 8–14 V Vin, 1,8 V Vout, Synchron-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit NexFET™-Leistungs-MOSFETs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40305EVM-488 — 8–14 V Vin, 1,8 V Vout, Synchron-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit NexFET™-Leistungs-MOSFETs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS40305 — 3-V- bis 20-V-, 25-A-, 1,2-MHz-Synchron-Abwärtsregler mit FSS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40305EVM-488 — 8–14 V Vin, 1,8 V Vout, Synchron-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit NexFET™-Leistungs-MOSFET

TPS40305 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2020
Produkte
DC/DC-Controller
TPS40305 — 3-V- bis 20-V-, 25-A-, 1,2-MHz-Synchron-Abwärtsregler mit FSS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40305EVM-488 — 8–14 V Vin, 1,8 V Vout, Synchron-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit NexFET™-Leistungs-MOSFET
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
* EVM User's guide TPS40305 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.01.2022
Zertifikat TPS40305EVM-488 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos