TPS40400EVM-351

TPS40400EVM-351

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS40400EVM-351 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller in a typical single output application. The EVM is designed to use a regulated 8Vdc to 14Vdc bus to produce a regulated output of 1.2Vdc at a maximum of 20A of load current. The EVM features the CSD16325Q5 and CSD16404Q5A NexFET Power FETs.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

Merkmale
  • 8V to 14V input range
  • 1.2V fixed output
  • 20A DC steady state current
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–2MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance use for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
DC/DC-Controller
TPS40400 — 3 V bis 20 V, 30 A, Synchron-Abwärtsregler mit PMBus™, einschließlich Telemetrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS40400EVM-351 — Evaluation Module for TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS40400EVM-351 — Evaluation Module for TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS40400 — 3 V bis 20 V, 30 A, Synchron-Abwärtsregler mit PMBus™, einschließlich Telemetrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40400EVM-351 — Evaluierungsmodul für TPS40400-PMBus-Synchron-Abwärtswandler

TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Controller
TPS40400 — 3 V bis 20 V, 30 A, Synchron-Abwärtsregler mit PMBus™, einschließlich Telemetrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40400EVM-351 — Evaluierungsmodul für TPS40400-PMBus-Synchron-Abwärtswandler
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
* EVM User's guide TPS40400 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.01.2022
Zertifikat TPS40400EVM-351 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos