TPS4141Q1EVM

TPS4141Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS4141Q1EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM) mit mehreren Testpunkten und Jumpern für die vollständige Evaluierung der Leistung und Funktionalität des Bausteins. Das Evaluierungsmodul enthält alles, was zum Testen und Bewerten des TPS4141Q1 erforderlich ist, bevor dieser als Bestandteil eines Stromversorgungssystems einer größeren Anwendung eingeplant wird. Das TPS4141Q1EVM kann eigenständig verwendet oder optional mit einem externen Mikrocontroller gekoppelt werden, um die Konfigurationslogiksignale des Bausteins zu steuern. Der gesamte Bereich der Anwendungsfunktionen, wie zum Beispiel die einstellbare Sensorspannungsverstärkung für eine optimierte ADC-Leistung und die bidirektionale Spannungsüberwachung, ist durch den Einsatz dieses Evaluierungsmoduls aktiviert und sichtbar. Dieses EVM ist mit TPS4141Q1 in einem SOIC-Gehäuse bestückt.

Merkmale
  • Integrierter LDO-Regler mit 5 V für VDD-Schiene und Chip-Aktivierungsversorgung
  • Konfigurierbare Verstärkungseinstellungen des Verstärkers für eine optimierte ADC-Leistung
  • Konfigurierbarer bidirektionaler und unidirektionaler Spannungsüberwachungsmodus
  • Auf der Platine integrierte 2,05 V-Spannungsreferenz zur Unterstützung bidirektionaler Spannungsüberwachung
  • Für jede Pin- und Spannungsversorgung Prüfpunkte verfügbar, die korrekte Funktionsfähigkeit sicherstellen
  • Wiederverwendbare Prüfpunkte für die optionale Ansteuerung von Steuersignalen durch externen Mikrocontroller
  • Anschlussblöcke für einfach verdrahtete Hochspannungs-Platinenverbindungen
Solid-State-Relais
TPS4141-Q1 — Konfigurierbarer Präzisions-Widerstandsteiler für die Automobilindustrie, 1200 V, mit integriertem S
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS4141Q1EVM — Evaluierungsmodul TPS4141-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS4141Q1EVM — Evaluierungsmodul TPS4141-Q1

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Solid-State-Relais
TPS4141-Q1 — Konfigurierbarer Präzisions-Widerstandsteiler für die Automobilindustrie, 1200 V, mit integriertem S
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 – Evaluierungsmodul

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 03.10.2025
Produkte
Solid-State-Relais
TPS4141-Q1 — Konfigurierbarer Präzisions-Widerstandsteiler für die Automobilindustrie, 1200 V, mit integriertem S
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.
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
* EVM User's guide TPS4141-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14.04.2026
Zertifikat TPS4141Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos