TPS43061EVM-198

TPS43061EVM-198

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS43061EVM-198 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS43061 Synchronous Boost DC-DC Controller. The EVM operates from a 6V to 12.6V input (9V nominal) and provides a 15V output at 2A. This design uses the CSD86330Q3D synchronous power block for high efficiency and power density.

Merkmale
  • 4.5 V to 40 V Input Supply Voltage
  • 60 V Maximum Output Voltage
  • Integrated high-side and low-side gate drivers optimized for low Qg NexFET
  • Inductor DCR or resistor current sensing
  • 5 µA Shutdown Current
  • Adjustable 100 kHz to 1 MHz switching frequency with synchronization capability
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • Adjustable Soft-Start time
  • Output voltage Power-Good indicator
  • Cycle-by-Cycle Current Limit, Thermal Shutdown, and Over-Voltage Protection
DC/DC-Controller
TPS43061 Synchroner Aufwärts-Controller mit geringem Ruhestrom, breitem Eingangsspannungsbereich und 5,5-V-Ga
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS43061EVM-198 — TPS43061 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS43061EVM-198 TPS43061 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVC471 — TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS43060 Synchroner Aufwärtscontroller, niedriger Ruhestrom, 58 V, mit breitem Eingangsspannungsbereich & Gat TPS43061 Synchroner Aufwärts-Controller mit geringem Ruhestrom, breitem Eingangsspannungsbereich und 5,5-V-Ga
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS43060EVM-199 TPS43060-Evaluierungsmodul TPS43061EVM-198 TPS43061-Evaluierungsmodul

SLVC471 TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 03.07.2014
Produkte
DC/DC-Controller
TPS43060 Synchroner Aufwärtscontroller, niedriger Ruhestrom, 58 V, mit breitem Eingangsspannungsbereich & Gat TPS43061 Synchroner Aufwärts-Controller mit geringem Ruhestrom, breitem Eingangsspannungsbereich und 5,5-V-Ga
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS43060EVM-199 TPS43060-Evaluierungsmodul TPS43061EVM-198 TPS43061-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc471 or www.ti.com/lit/xx/slvc471b/slvc471b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC471. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the TPS43061EVM-198 Boost Evaluation Module (Rev. A) 18.03.2013
Zertifikat TPS43061EVM-198 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos