TPS4810Q1EVM

TPS4810Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS4810Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des intelligenten Highside-Treibers TPS4810–Q1. Der TPS4810-Q1 ist ein Highside-Controller für 3 bis 80 V. Seine beiden leistungsstarken Gate-Treiber (2 A) mit separaten Steuereingängen (INP1, INP2) ermöglichen die Ansteuerung von „Back-to-Back“-MOSFETs in Common-Source-Konfiguration. Der TPS4810-Q1 bietet einen einstellbaren Kurzschlussschutz mit konfigurierbarem Auto-Retry- und Latch-Off-Fehlerverhalten.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 3 V bis 80 V
  • 20 A bis 50 A einstellbarer Kurzschlussschutz über auf der Platine integrierte Jumper
  • Auswählbare Konfiguration für Highside- oder Low-Side-Strommessung
  • Programmierbares Kurzschlussschutz-Relais
  • Programmierbare Auto-Retry- und Latch-Optionen
  • LED-Statusanzeige für Fehlerzustände
Highside-Schalt-Controller
TPS1210-Q1 — Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlussschu TPS4810-Q1 — Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlusssch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

TPS1210-Q1-CALC — Designrechner für TPS1210-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Highside-Schalt-Controller
TPS1210-Q1 — Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlussschu TPS4810-Q1 — Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlusssch
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 – Evaluierungsmodul

TPS1210-Q1-CALC — Designrechner für TPS1210-Q1

close
Version: VERSION-1
Veröffentlichungsdatum: 01.04.2025
Produkte
Highside-Schalt-Controller
TPS1210-Q1 — Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlussschu TPS4810-Q1 — Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlusssch
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.

Versionsinformationen

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.
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
* EVM User's guide TPS4810Q1EVM, TPS4810-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver (Rev. A) PDF | HTML 18.06.2025
Zertifikat TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos