TPS482H85EVM

TPS482H85EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS482H85EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität des Highside-Schalters TPS482H85-Q1 für den Automobilbereich zu evaluieren. Dieses EVM bietet eine nahtlose Möglichkeit, ein Netzteil an die Eingänge des TPS482H85-Q1 anzuschließen, eine Last an die Ausgangskanäle anzuschließen und den Baustein direkt über die Steuerpins des Chips ein- und auszuschalten. Der Baustein enthält integrierte Schutzfunktionen, unter anderem thermische Abschaltung, Ausgangsklemme und Strombegrenzung.

Merkmale
  • Eigenständiger Betrieb mit Standard-Tischgeräten
  • Weiter Betriebsspannungsbereich: 6 V bis 58 V
  • Potenziometer für SNS-Widerstand, welches eine einfache Konfiguration externer Widerstandswerte ermöglicht
  • Thermische Abschaltung und Schwingungserkennung
  • Verbesserte Zuverlässigkeit auf Systemebene durch einstellbare Strombegrenzung
High-Side-Schalter
TPS482H85-Q1 — Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 48 V, 85 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS482H85EVM — TPS482H85-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS482H85EVM — TPS482H85-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS482H85-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 02.09.2025
Zertifikat TPS482H85EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos