TPS50601ASPEVM-S

TPS50601ASPEVM-S

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS50601A-SP-Baustein ist ein strahlungsfester synchroner Abwärtswandler mit 6,3 V/6 A, der durch seinen hohen Wirkungsgrad und die Integration von High- und Low-Side-MOSFETs für kleine Designs optimiert wurde. Weitere Platzeinsparungen werden durch eine Strommodussteuerung für geringere Komponentenanzahl sowie eine hohe Schaltfrequenz erreicht, was die Grundfläche des Induktors reduziert. Die Bausteine werden in einem thermisch verbesserten 20-poligen Dual-Inline-Flachgehäuse angeboten.

Merkmale
  • Strahlungsfester synchroner Abwärtswandler mit thermisch verbessertem Gehäuse
  • Strommodussteuerung mit zyklusweiser Strombegrenzung
  • Geteilte Eingangsspannung Vin für Logikschaltung und PVIN für MOSFET
  • Flexible Schaltfrequenz von 100 kHz bis 1 MHz
  • Einstellbarer Sanftanlauf über externen Kondensator
DC/DC-Wandler
TPS50601A-SP Strahlungsfester synchroner Abwärtswandler, QML-V, 3 V bis 7 V Eingang, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070001 Referenzdesign für Point-of-Load (POL) mit 3 bis 7 VIN und redundanten eFuse-Eingängen für OCP
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP single-operation evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070001 Referenzdesign für Point-of-Load (POL) mit 3 bis 7 VIN und redundanten eFuse-Eingängen für OCP
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
* EVM User's guide TPS50601ASPEVM 6-A Regulator Evaluation Module 26.09.2017
Zertifikat TPS50601ASPEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos