TIDA-070001

TIDA-070001

Designdateien

Überblick

Redundanz wird häufig in Raumfahrtanwendungen eingesetzt, um die Zuverlässigkeit zu verbessern. Dieses Referenzdesign zeigt, wie Redundanz am Eingang einer Point-of-Load(POL)-Stromversorgung mit zwei strahlungsfesten TPS7H2201-SP-eFuse-Lastschaltern implementiert werden kann. Die Verwendung von zwei Lastschaltern ermöglicht die Bereitstellung einer Primär- und einer Redundanzspannung an den strahlungsfesten POL-Abwärtswandler TPS50601A-SP. Anwendungen: Der Lastschalter bietet eine einstellbare Überstromschutzgrenze (OCP), die zusammen mit einem Strommessausgangspin Überwachung und Schutz ermöglicht. Der Lastschalter bietet außerdem einen einstellbaren Überspannungsschutz (OVP). Der POL-Wandler verfügt ebenfalls über eine Strombegrenzung, die zusätzlichen Schutz bei Kurzschlüssen bietet.

Merkmale
  • Einstellbarer Grenzwert für Überstromschutz (OCP)
  • Einstellbarer Grenzwert für Überspannung (OVP)
  • Redundante Eingänge
  • Konfigurierbarer Softstart
  • Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-070001.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 7
Vout (Nom) (V) 2.5
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEL9A.PDF (3420 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYB9.ZIP (559 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYB8.ZIP (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYC1.ZIP (1986 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF57.ZIP (1273 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYC0.ZIP (1715 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYB7.PDF (257 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS50601A-SP — Strahlungsfester synchroner Abwärtswandler, QML-V, 3 V bis 7 V Eingang, 6 A

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS7H2201-SP — Strahlungsfeste eFuse, QML-P und QML-V, 1,5-V- bis 7-V-Eingänge, 6 A

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module

Redundanz wird häufig in Raumfahrtanwendungen eingesetzt, um die Zuverlässigkeit zu verbessern. Dieses Referenzdesign zeigt, wie Redundanz am Eingang einer Point-of-Load(POL)-Stromversorgung mit zwei strahlungsfesten TPS7H2201-SP-eFuse-Lastschaltern implementiert werden kann. Die Verwendung von (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070001 — Referenzdesign für Point-of-Load (POL) mit 3 bis 7 VIN und redundanten eFuse-Eingängen für OCP
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070001 — Referenzdesign für Point-of-Load (POL) mit 3 bis 7 VIN und redundanten eFuse-Eingängen für OCP
Evaluierungsplatine

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

Redundanz wird häufig in Raumfahrtanwendungen eingesetzt, um die Zuverlässigkeit zu verbessern. Dieses Referenzdesign zeigt, wie Redundanz am Eingang einer Point-of-Load(POL)-Stromversorgung mit zwei strahlungsfesten TPS7H2201-SP-eFuse-Lastschaltern implementiert werden kann. Die Verwendung von (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070001 — Referenzdesign für Point-of-Load (POL) mit 3 bis 7 VIN und redundanten eFuse-Eingängen für OCP
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-070001 — Referenzdesign für Point-of-Load (POL) mit 3 bis 7 VIN und redundanten eFuse-Eingängen für OCP
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
* Designleitfaden 3- to 7-VIN, Space-Grade POL Reference Design with Redundant eFuse Inputs (Rev. A) 30.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos