TPS51116EVM-001

TPS51116 Speicher-Leistungslösung, Synchron-Abwärts-Controller-Evaluierungsmodul

TPS51116EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to 5.25 V controller bias supply. This allows the EVM to start up from a single 5 V supply or operate from a wide range of supply voltages with low power 5 V bias supply. The TPS51116EVM provides several jumpers and switches to allow the user to evaluate all of the TPS51116's configurations including lossless RDS(on) or resistive current sensing, current mode or D-CAP™ semi-hysteretic operation, DDR or DDRII voltage standards and the S3 and S5 sleep states.

Merkmale
  • Up to 85% efficiency on the VDDQ switching regulator output
  • Dual switching regulator / LDO output for both DDR core and termination voltages
  • ± 3 A sink/source termination voltage LDO regulator
  • 10 mA termination reference voltage for DDR input reference
  • User selectable DDR and DDRII or externally referenced supply voltages
  • User selectable switching regulator or external supply source for LDO termination regulator
  • Switches available for testing S3 and S5 sleep states
ICs zur Stromversorgung von DDR-Speicher
TPS51020 Zweifacher synchroner Abwärtsregler, DDR auswählbar

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS51100 3A Quell/Senken-DDR-Abschlussregler TPS51116 Vollständiger synchroner Abwärtsregler für DDR-, DDR2-, DDR3-, DDR3L-, LPDDR3- und DDR4-Stromversorg TPS51116-EP Verbessertes Produkt – Switcher und LDO für DDR1, DDR2, DDR3

 

MOSFETs
CSD17307Q5A 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 12,1 mOhm CSD17505Q5A 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,5 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51116EVM-001 — TPS51116 Speicher-Leistungslösung, Synchron-Abwärts-Controller-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51116EVM-001 TPS51116 Speicher-Leistungslösung, Synchron-Abwärts-Controller-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the TPS51116 (Rev. A) 12.11.2008
Zertifikat TPS51116EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos