TPS51220EVM

TPS51220EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS51220 is a dual peak-current mode, synchronous step-down controller with three low-dropout (LDO) regulators. It is optimized for 5 V/3.3 V notebook system power supplies. A 99% duty cycle operation enables designers to complete Li-ion battery applications from 2-cells to 4-cells cost effectively. The TPS51220 supports high-efficiency, fast transient response and 99% duty cycle operation. DCR current sensing provides lossless current sensing and free MOSFET selection; resistor sensing supports accurate current-sensing operation. It supports supply input voltages ranging from 4.5 V to 30 V and output voltages from 1 V to 12 V. High-current, 5 V at 100 am, 3.3 V at 10 am, onboard linear regulators have glitch-free switchover function to SMPS, and the 2 V reference has a 100 mA capability.

DC/DC-Controller
TPS51220 — 3 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spitzenstrombetrieb für Notebooks

 

MOSFETs
CSD17307Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 12,1 mOhm CSD17310Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS51220EVM — TPS51220EVM Hochleistungs-Synchron-Abwärtswandler mit dem TPS51220 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS51220EVM — TPS51220EVM Hochleistungs-Synchron-Abwärtswandler mit dem TPS51220 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS51220 — 3 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spitzenstrombetrieb für Notebooks TPS51220A — 3 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spitzenstrombetrieb für Notebook-Stromversorgung im RSN/RTV
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS51220EVM — TPS51220EVM Hochleistungs-Synchron-Abwärtswandler mit dem TPS51220 – Evaluierungsmodul

TPS51220(A) Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2020
Produkte
DC/DC-Controller
TPS51220 — 3 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spitzenstrombetrieb für Notebooks TPS51220A — 3 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Spitzenstrombetrieb für Notebook-Stromversorgung im RSN/RTV
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS51220EVM — TPS51220EVM Hochleistungs-Synchron-Abwärtswandler mit dem TPS51220 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS51220 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 18.02.2022
Zertifikat TPS51220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos