TPS53014EVM-126

TPS53014EVM-126

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS53014EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53014 synchronous step-down controller. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the TPS53014 in a typical point-of-load (POL) application. A number of test points are provided to evaluate the performance of the TPS53014.

Merkmale
  • D-CAP2™ Mode Control
  • Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light load
  • 500 kHz switching frequency
  • Adjustable Soft Start
  • Over-current, over-voltage, under-voltage and over-temperature protections
DC/DC-Controller
TPS53014 — Synchroner D-CAP2-Abwärtsregler mit 4,5 V bis 28 V und 25 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53014EVM-126 — TPS53014 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53014EVM-126 — TPS53014 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS53014 — Synchroner D-CAP2-Abwärtsregler mit 4,5 V bis 28 V und 25 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53014EVM-126 — TPS53014-Evaluierungsmodul

TPS53014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Controller
TPS53014 — Synchroner D-CAP2-Abwärtsregler mit 4,5 V bis 28 V und 25 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53014EVM-126 — TPS53014-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS53014 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14.12.2021
Zertifikat TPS53014EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos