TPS53015EVM-126

TPS53015EVM-126

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS53015EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53015 synchronous step-down controller with power good. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the TPS53015 in a typical point-of-load (POL) application. A number of test points are provided to evaluate the performance of the TPS53015.

Merkmale
  • D-CAP2™ Mode Control
  • Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light load
  • 500 kHz switching frequency
  • Power Good indication
  • Over-current, over-voltage, under-voltage and over-temperature protections
DC/DC-Controller
TPS53015 — 4,5-V bis 28-V, 25-A, synchroner D-CAP2-Abwärtsregler mit Power-Good
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53015EVM-126 — TPS53015 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53015EVM-126 — TPS53015 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS53015 — 4,5-V bis 28-V, 25-A, synchroner D-CAP2-Abwärtsregler mit Power-Good
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53015EVM-126 — TPS53015-Evaluierungsmodul

TPS53015 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Controller
TPS53015 — 4,5-V bis 28-V, 25-A, synchroner D-CAP2-Abwärtsregler mit Power-Good
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53015EVM-126 — TPS53015-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS53015 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14.12.2021
Zertifikat TPS53015EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos