TPS53219EVM-690

TPS53219EVM-690

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53219EVM-690 evaluation module (EVM) uses the TPS53219. The TPS53219 is a small-size, single buck controller with adaptive on-time D-CAP™ mode control. It provides a fixed 1.1-V output at up to 25 A from a 12-V input bus. TPS53219EVM-690 also uses the 5-mm x 6-mm TI power block MOSFET (CSD86350Q5D) for high power density and superior thermal performance. The TPS53219EVM-690 is designed to use a regulated 12-V bus to produce a regulated 1.1-V output at up to 25 A of load current. The TPS53219EVM-690 is designed to demonstrate the TPS53219 in a typical low-voltage application while providing test points to evaluate the performance of the TPS53219.

Merkmale
  • 25-Adc, steady-state output current
  • Support prebias output voltage start-up
  • High efficiency and high power density by using TI power block MOSFET
  • J1 for selectable switching frequency setting
  • J2 for selectable internal voltage servo soft-start
  • J3 for enable function
  • J6 for auto-skip and forced CCM selection
  • Convenient test points for probing critical waveforms
DC/DC-Controller
TPS53219 — 4,5 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Eco-Mode TPS53219A — 3 V bis 28 V, 20 A, Synchron-D-CAP-Abwärtsregler mit Eco-Mode

 

MOSFETs
CSD86350Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 25 V, SON-Leistungsblock 5 mm x 6 mm, 40 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 Eco-mode™, Einzel-, Synchron-, Abwärtsregler mit breiter Eingangsspannung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 Eco-mode™, Einzel-, Synchron-, Abwärtsregler mit breiter Eingangsspannung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
TPS53219 — 4,5 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Eco-Mode TPS53219A — 3 V bis 28 V, 20 A, Synchron-D-CAP-Abwärtsregler mit Eco-Mode
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 Eco-mode™, Einzel-, Synchron-, Abwärtsregler mit breiter Eingangsspannung

TPS53219 PSPICE Transient Model (Rev. B)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 14.06.2016
Produkte
DC/DC-Controller
TPS53219 — 4,5 V bis 28 V, Synchron-Abwärtsregler mit Eco-Mode TPS53219A — 3 V bis 28 V, 20 A, Synchron-D-CAP-Abwärtsregler mit Eco-Mode
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 Eco-mode™, Einzel-, Synchron-, Abwärtsregler mit breiter Eingangsspannung
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
* EVM User's guide TPS53219 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 13.12.2021
Zertifikat TPS53219EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos