TPS53319EVM-136

TPS53319EVM-136

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.

Merkmale
  • Input voltage: 8V-20V
  • Vout1: 1.5V/0A-14A
  • D-CAP mode with fast transient response
  • Integrated MOSFET
  • Autoskip/FCCM option
DC/DC-Wandler
TPS53318 1,5-V- bis 22-V-, 8-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Modus TPS53319 1,5-V- bis 22-V-, 14-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53319EVM-136 — TPS53319 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53319EVM-136 TPS53319 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS53319 1,5-V- bis 22-V-, 14-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53319EVM-136 TPS53319-Evaluierungsmodul

TPS53319 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS53319 1,5-V- bis 22-V-, 14-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53319EVM-136 TPS53319-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS53318 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.12.2021
Zertifikat TPS53319EVM-136 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos