TPS53353EVM-744

TPS53353EVM-744

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53353EVM-744 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53353 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 15-V input voltage to a regulated 1.5-V output voltage that delivers up to 20 A in a 5-mm x 6-mm QFN package. This board includes jumpers to easily select switching frequency and soft-start time and for the enable and mode selection functions.

Merkmale
  • D-CAP™ control for fast transient response and low external component count
  • 5.5-mΩ / 2.2-mΩ integrated MOSFETs for high efficiency up to 20 A
DC/DC-Wandler
TPS53353 — Hocheffizienter 1,5 bis 15 V, 20-A-SWIFT™ Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53353EVM-744 — Hocheffizienter 20-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode-Steuerungsschema – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53353EVM-744 — Hocheffizienter 20-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode-Steuerungsschema – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS53353 — Hocheffizienter 1,5 bis 15 V, 20-A-SWIFT™ Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53353EVM-744 — Hocheffizienter 20-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode-Steuerungsschema – Evaluierungsmodul

TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A) (Rev. B)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS53353 — Hocheffizienter 1,5 bis 15 V, 20-A-SWIFT™ Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53353EVM-744 — Hocheffizienter 20-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode-Steuerungsschema – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS53353 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.11.2021
Zertifikat TPS53353EVM-744 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos