TPS53355EVM-743

TPS53355EVM-743

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53355EVM-743 evaluation module provides a fixed 1.5-V output at up to 30 A from a 12-V input bus. The design acheives 89.5% full-load efficiency.

Merkmale
  • 500-kHz operation
  • Jumpers to select frequency, soft-start time, and FCCM/eco-Mode operation
  • Module supports 8-V to 14-V input
DC/DC-Wandler
TPS53355 — Hocheffizienter 1,5 bis 15 V, 30-A-SWIFT™ Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53355EVM-743 — Hocheffizienter, 30-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode-Steuerungsschema – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53355EVM-743 — Hocheffizienter, 30-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode-Steuerungsschema – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS53355 — Hocheffizienter 1,5 bis 15 V, 30-A-SWIFT™ Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53355EVM-743 — Hocheffizienter, 30-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode-Steuerungsschema – Evaluierungsmodul

TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS53355 — Hocheffizienter 1,5 bis 15 V, 30-A-SWIFT™ Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53355EVM-743 — Hocheffizienter, 30-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode-Steuerungsschema – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS53355 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.01.2022
Zertifikat TPS53355EVM-743 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos