TPS53819AEVM-123

TPS53819AEVM-123

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS53819AEVM-123 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53819A High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller with PMBus. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is included. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable.

Merkmale
  • Conversion Input Voltage Range: 3 V to 28 V
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
  • DCAP2 Mode with 100-ns Load Step Response
  • Adaptive On-Time Control with Eight Selectable Frequencies via PMBus
  • Programmable Soft-Start Time, Power-On Delay, VDD UVLO Level, Power Good Output Delay via PMBus
  • Internal Overvoltage, Undervoltage, and Overcurrent Limit Protections
DC/DC-Controller
TPS53819A — 3-V bis 28-V, 40-A, synchroner D-CAP2-Abwärtsregler mit PMBus

 

MOSFETs
CSD87350Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON-Leistungsblock 5 mm x 6 mm, 40 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS53819A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 08.11.2021
Zertifikat TPS53819AEVM-123 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos