TPS53832AEVM

TPS53832AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS53832AEVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TPS53832A device and gain familiarity with the PMIC at a register level. The EVM has built-in configurability using headers and jumpers, as well as a various resistor configuration options for the regulator outputs. A micro-USB port allows for easy communication with the device through the onboard MSP430.

Merkmale
  • Evaluate TPS53832A device using the provided software and test prototype configurations
  • Software powered by GUI composer runs in a browser on Windows®, Mac®, and Linux® operating systems
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS53832A — PMIC mit niedriger Stromstärke für DDR5-Server-DIMMS mit automatischer Logging-Clear-Funktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TPS53832AEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53832AEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS53832AEVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS53832AEVM-DOC-CERT — Declaration of Conformity for TPS53832AEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS53832A — PMIC mit niedriger Stromstärke für DDR5-Server-DIMMS mit automatischer Logging-Clear-Funktion
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53832AEVM — TPS53832A evaluation module

TPS53832AEVM-DOC-CERT — Declaration of Conformity for TPS53832AEVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS53832A — PMIC mit niedriger Stromstärke für DDR5-Server-DIMMS mit automatischer Logging-Clear-Funktion
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS53832AEVM — TPS53832A evaluation module

Versionsinformationen

Uploaded DoC to OneRelease for EVM

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos