TPS54-57XX0-CALC

TPS54xx0-Q1 und TPS57xx0-Q1 Designrechner-Tool

TPS54-57XX0-CALC

Downloads

Überblick

This worksheet is designed for use with Microsoft Excel 2002 or later. It intends to assist circuit designers in their day-to-day calculations

This worksheet includes two sections:

  • Recommendations: Calculates the maximum requirements for different components to guarantee the input voltage, output voltage or other parameters can meet the design specifications. A users configurable table is provided to be filled with selected components by the designer. All calculated results will get shown in the "Estimated Specifications" table.
  • Compensation: This worksheet offers AC analysis for TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1. The AC model can be found from page 35 to page 37 in the TPS54160-Q1 datasheet. Suggested selection of components is shown in the "Chosen Value" column. User is also free to put in other values to carry out a specified design. Comparison metric is also provided to give a glance for phase margin and cross over frequency with different compensation network.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

TPS54-57XX0-CALC TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54240-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 2,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54260-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V, 2,5 A, mit Eco-Mode™ TPS57040-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 500 mA, mit Eco-Mode™ TPS57060-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V Eingang, 500 mA, mit Eco-Mode™ TPS57140-EP TPS57140-EP 1,5-A 42-V-DC/DC-ABWÄRTSWANDLER MIT ECO-MODE™-STEUERUNG TPS57140-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™ TPS57160-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™
Download-Optionen

TPS54-57XX0-CALC TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2013
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54240-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 2,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54260-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V, 2,5 A, mit Eco-Mode™ TPS57040-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 500 mA, mit Eco-Mode™ TPS57060-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V Eingang, 500 mA, mit Eco-Mode™ TPS57140-EP TPS57140-EP 1,5-A 42-V-DC/DC-ABWÄRTSWANDLER MIT ECO-MODE™-STEUERUNG TPS57140-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™ TPS57160-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc121 or www.ti.com/lit/xx/slyc121/slyc121.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLYC121. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos