TPS54060EVM-590

TPS54060EVM-590

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54060 DC/DC converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5V to 60V. Rated input voltage and output current range for the TPS54060EVM-590 evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate transformer-coupled split rail operation with dual outputs providing ±18V at up to ±100mA. The -18V output is used as the ground reference for the TPS54060 in this application, which allows the sum of thepositive and negative outputs to be divided and sent to the VSNS pin for regulation. The switching frequency is externally set to 300kHz with a resistor at the RT/CLK pin, and the compensation components are also external to the integrated circuit (IC). The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54060 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54060 to achieve high efficiency and helps keep the junction temperature low at high output currents. Additionally, the TPS54060 provides adjustable slow start and undervoltage lockoutinputs.

DC/DC-Wandler
TPS54060 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54060-EP — TPS54060-EP 0,5-A, 60V-DC/DC-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54060A — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54060EVM-590 — 100 mA, Split-Rail-SWIFT™-Konverter-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54060EVM-590 — 100 mA, Split-Rail-SWIFT™-Konverter-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54060EVM-590 100mA, Split Rail SWIFT™ Regulator Evaluation Module 11.05.2010
Zertifikat TPS54060EVM-590 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 10.10.2012

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 und TPS7A4901 Low-Dropout (LDO)-Linearregler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos