TPS7A30-49EVM-567

TPS7A30-49EVM-567

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A30-49EVM-567 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A3001 and TPS7A4901 low-dropout linear regulators in the DGN (3mm x 5mm MSOP-8) package. The TPS7A30-49EVM-567 includes two independent circuits with outputs of –15 V and +15 V (respectively). These independent circuits reside on the same module to facilitate evaluation of split-rail applications.

Merkmale
  • Wide input voltage range: TPS7A4901 (3 V to 36 V), TPS7A3001 (–3 V to –36 V)
  • 1.5% accuracy over line, load and temperature
  • Stable with a ceramic output capacitor greater than 2-µF
  • Low noise and high PSRR
  • Programmable soft start
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A30 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung TPS7A3001-EP — Verbessertes Produkt – extrem rauscharmer 200-mA-Low-Dropout-Regler mit hohem PSRR für negative E TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 und TPS7A4901 Low-Dropout (LDO)-Linearregler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 und TPS7A4901 Low-Dropout (LDO)-Linearregler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS7A30-49EVM-567 User's Guide 27.08.2010
Zertifikat TPS7A30-49EVM-567 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS54060EVM-590 — 100 mA, Split-Rail-SWIFT™-Konverter-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos