TPS54061EVM-142

TPS54061EVM-142

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS54061EVM-142 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The EVM operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 200mA.

Merkmale
  • 4.7 V to 60 V Input Supply Voltage
  • Integrated High Side and Low Side N-Channel MOSFET
  • Fixed Frequency Peak Current Mode Control
  • 1.4 μA Shutdown Current
  • 90 μA No Load Quiescent Operating Current
  • Enable with Hysteresis (for Adjustable Input Voltage UVLO)
  • 50 kHz to 1.1MHz Adjustable Switching Frequency using an external Resistor
  • Synchronizes to External Clock
  • 0.8 V Internal Voltage Reference at 2% Accuracy
  • Cycle by Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Fold Back Protection
  • Internal Slow Start
DC/DC-Wandler
TPS54061 — Synchroner Abwärtswandler, 4,7 bis 60 V Eingangsspannung, 200 mA, mit geringem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54061EVM-142 — TPS54061 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54061EVM-142 — TPS54061 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVC431 — TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54061 — Synchroner Abwärtswandler, 4,7 bis 60 V Eingangsspannung, 200 mA, mit geringem Ruhestrom TPS54061-Q1 — Synchroner DC-/DC-Abwärtswandler, Auto-Produktkatalog, 4,7–60-V, 200 mA
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54061EVM-142 — TPS54061-Evaluierungsmodul

SLVC431 — TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 15.04.2015
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54061 — Synchroner Abwärtswandler, 4,7 bis 60 V Eingangsspannung, 200 mA, mit geringem Ruhestrom TPS54061-Q1 — Synchroner DC-/DC-Abwärtswandler, Auto-Produktkatalog, 4,7–60-V, 200 mA
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54061EVM-142 — TPS54061-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc431 or www.ti.com/lit/xx/slvc431a/slvc431a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC431. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Evaluation Module for TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT Converter 12.04.2012
Zertifikat TPS54061EVM-142 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos