TPS541620EVM

TPS541620EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPS541620DEVM-050 (6 A) und TPS541620SEVM-050 (12 A) sind Evaluierungsmodule (EVM) für den TPS541620. Der TPS541620 ist ein intern kompensierter Zweifach-Abwärtswandler.  Bei dem TPS541620 handelt es sich um ein 3 mm x 5 mm großes Gehäuse mit zwei Ausgängen, die als zwei einzelne Schienen konfiguriert oder kombiniert werden können, um eine einzelne Stromschiene mit höherem Strom anzusteuern.

Merkmale
  • 4,5-V bis 15-V Eingangsspannung, 12-V nominal
  • ACM-Steuerung mit fester Frequenz
  • Schaltfrequenz von 500 kHz bis 2000 kHz (1000 kHz Standardeinstellung)
  • TPS541620DEVM-050: Zwei Ausgänge: 1 V bei 6 A und 3,3 V bei 6 A
  • TPS541620SEVM-050: Zwei verschachtelte Phasen: 1 V bei 12 A
DC/DC-Wandler
TPS541620 — Synchroner dualer SWIFT™-Abwärtswandler, 4,5 bis 15 V, 6 A, mit erweitertem Strommodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS541620DEVM-050 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit einem und zwei Ausgängen, 6 A und 12 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS541620DEVM-050 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit einem und zwei Ausgängen, 6 A und 12 A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TPS541620SEVM-050 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit einem und zwei Ausgängen, 6 A und 12 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS541620SEVM-050 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit einem und zwei Ausgängen, 6 A und 12 A
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS541620 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 07.05.2021
* EVM User's guide TPS541620DEVM-050 User's Guide PDF | HTML 20.11.2020
Zertifikat TPS541620SEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 23.07.2020
Zertifikat TPS541620DEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 23.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos