TPS543021EVM

TPS543021 Evaluierungsmodul für Abwärtswandler

TPS543021EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS543021EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the easy-to-use, 3A synchronous step-down converter TPS543021. The TPS543021EVM operates from 6V to 28V input, 24V nominal and provides a 5V output at 3A. The switching frequency is 400kHz. The EVM also includes AC signal injection terminals for control loop measurements.

Merkmale
  • 4.5V to 28V input voltage range
  • Adjustable output voltage
  • 3A continuous output current capability
  • Support low drop out
  • Eco-mode at light load
DC/DC-Wandler
TPS543021 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 30 V Eingang, 3 A, 400 kHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS543021EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS543021

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS543021EVM Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS543021
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
* EVM User's guide TPS543021 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.08.2025
Zertifikat TPS543021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos