TPS54314EVM

TPS54314EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Recommended tool:
TPS54318 is the recommended alternative to the TPS5431X devices. Please refer to the TPS54318EVM for new device evaluation.


The TPS54314EVM kit allows the designer to evaluate the TPS54314 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3 A MOSFETs. The input voltage range is 3-6 V and the output voltage is 1.8 V. Other voltages are possible by replacing the IC with another fixed output version of the TPS5431x family. The TPS5431x is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3 V or 5 V rail for high current DSPs, FPGAs, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54314EVM User's Guide document (SLLU036) for more information on module specifications and modification.

Merkmale
  • Internal compensation for quick design
  • Oversized inductor pad for easy component modification
  • Only 6 external components
  • Less than 1 square inch of board space
  • 2 % regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool
DC/DC-Wandler
TPS54311 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 3 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A mit 0,9 V Ausgang  TPS54312 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 3 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A mit 1,2 V Ausgang  TPS54313 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 3 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A mit 1,5 V Ausgang  TPS54314 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 3 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A mit 1,8 V Ausgang  TPS54315 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 3 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A mit 2,5 V Ausgang  TPS54316 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 3 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A mit 3,3 V Ausgang 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54314EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with 1.8V Fixed Output

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54314EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with 1.8V Fixed Output
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
* EVM User's guide TPS54314 3-A Internally Compensated DC/DC Converter EVM (Rev. A) 08.11.2002
Zertifikat TPS54314EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos