TPS54326EVM-540

TPS54326EVM-540

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54326 is a single, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2™ control circuit is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 700 kHz. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS54326 package along with the gate drive circuitry.The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54326 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS54226 also has an Auto-Skip mode to enable higher efficiency at light loads. The TPS54326 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 2A output from an input control voltage source of 4.5V to 18V, input powervoltage source of 2V to 18V and output voltage from 0.76V to 5.5V. Rated input voltage, output voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1.

DC/DC-Wandler
TPS54326 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54326EVM-540 — 4,5 V bis 18 V-Eingang, 3 A, Wandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54326EVM-540 4,5 V bis 18 V-Eingang, 3 A, Wandler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54326 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.10.2021
Zertifikat TPS54326EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos