TPS54336AEVM-010

TPS54336AEVM-010

Jetzt bestellen

Überblick

TPS54336AEVM-010 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des SWIFT™-Synchron-Abwärtswandlers TPS54366A. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 8 V bis 28 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 5 V um, die bis zu 3 A liefert. TPS54336A ermöglicht kleine Designs durch die Integration der MOSFETs und die Implementierung einer Strommodussteuerung, um die Anzahl externer Komponenten zu reduzieren. Die Effizienz wird durch integrierte High- und Low-Side-MOSFETs, niedrigen Ruheversorgungsstrom und Pulse-Skipping bei geringen Lasten maximiert. Mit dem Aktivierungspin wird der Abschaltversorgungsstrom durch Wechsel in einen Abschaltmodus auf 2 μA reduziert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 8 bis 28 V
  • 96,5 % Wirkungsgrad (VIN = 8 V, IO = 0,7 A)
  • 0,6 V interne Spannungsreferenz
  • 2 µA Abschaltruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten mit Pulse-Skipping-Eco-Modus
  • Monotoner Anlauf in Ausgänge mit Vorspannungen
DC/DC-Wandler
TPS54336A — 4,5 V bis 28 V-Eingang, 3 A, Synchron-Abwärtswandler mit Eco-mode(tm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54336AEVM-010 — TPS54336A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54336AEVM-010 — TPS54336A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54336A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 07.10.2021
Zertifikat TPS54336AEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos