TPS54350EVM-235

TPS54350EVM-235

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54350EVM-235 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS54350 SWIFT DC/DC converter optimized for small size and low height. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18V input and a 3.3V output up to 3A. The output voltage can be easily adjusted for lower DSP and FPGA core voltages by changing a resistor divider. This particular design incorporates an optional low-side MOSFET (instead of a diode) to provide high efficiency synchronous rectification while switching at 500 kHz.

Please see the TPS54350EVM-235 User's Guide (SLVU097) document for more information.

Merkmale
  • External compensation for design flexibility
  • 90% efficiency
  • 1% regulation
  • 30 mV output ripple voltage
  • Uses optional low-side MOSFET for high efficiency synchronous rectification
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
DC/DC-Wandler
TPS54350 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 20 V Eingangsspannung, 3 A, mit Low-Side-Gate-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54350EVM-235 — 3-A, 4.5 to 20Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Voltage

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54350EVM-235 — 3-A, 4.5 to 20Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Voltage
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
* EVM User's guide TPS54350 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 18.10.2021
Zertifikat TPS54350EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos