TPS543B22EVM

TPS543B22EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS543B22-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein synchroner Abwärtswandler, der sowohl Leistungs-MOSFETs mit niedrigem Drain-to-Source-Wiederstand integriert, um die Lösungsgröße zu minimieren und einen hohen Wirkungsgrad bei Volllast bietet. Das TPS543B22EVM verwendet eine erweiterte Festfrequenz-Strommodus-Steuerung mit niedriger minimaler Einschaltzeit für hohe Schaltfrequenz, um die Lösungsgröße zu minimieren und ein schnelles Einschwingverhalten zu erzielen.

Merkmale
  • Zwei Schaltungen zur Demonstration einer kleinen Lösungsfläche und der einfachen Evaluierung des TPS543B22
  • 2,2 MHz Schaltfrequenz und passt auf 270 mm²
  • Enthält Jumper zur Auswertung verschiedener Einstellungen, die von den FSEL- und MODE-Pins des TPS543B22 ausgewählt wurden
  • 3-State-Puffer zur einfachen Synchronisierung beider Designs mit einer externen Taktquelle
  • Eingangsspannung von 4,0 V bis 18 V, 12-V-Nennspannung
  • 1,2 V Ausgang bei 20 A
DC/DC-Wandler
TPS543A22 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 12 A, erweiterter Strommodus TPS543A26 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 16 A, erweiterter Strommodus TPS543B22 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 20 A, erweiterter Strommodus TPS543B25 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 25 A, erweiterter Strommodus TPS543B25E — Synchroner 25-A-SWIFT™-Abwärtswandler mit 4−18 V Eingangsspannung und erweitertem Temperaturbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS543B22EVM — TPS543B22-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS543B22EVM — TPS543B22-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS543B22EVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 06.09.2023
Zertifikat TPS543B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos