TPS54418EVM-375

TPS54418EVM-375

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54418EVM-375 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54418 regulator. The TPS54418 dc/dc converter is designed to provide up to a 4A output from an input voltage source of2.95V to 6V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the Users Guide. The switching frequency is externally set at anominal 1000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54418 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54418 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54418 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7V for the TPS54418EVM-375 evaluation module.

DC/DC-Wandler
TPS54418 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 2,95 V bis 6 V Eingangsspannung, 4 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54418EVM-375 — TPS54418 3,3 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 4 A, SWIFT™ – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54418EVM-375 TPS54418 3,3 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 4 A, SWIFT™ – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

TPS54620DESIGN-CALC — TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54218 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 2,95 V bis 6 V Eingangsspannung, 2 A TPS54318 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 2,95 V bis 6 V Eingangsspannung, 3 A TPS54319 Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A, 2 MHz im QFN-Gehäuse 3 x 3 mm TPS54320 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung, 3 A TPS54418 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 2,95 V bis 6 V Eingangsspannung, 4 A TPS54521 Synchroner 5-A-Abwärtswandler mit 17 V Eingangsspannung TPS54618 Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 6 A TPS54620 4,5 V bis 17 V, 6 A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler TPS54622 4,5-V- bis 17-V-, 6-A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit Hiccup-Strombegrenzung TPS54821 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 8 A, mit Hiccup-Strombegrenzungsmodus TPS56921 4,5-V- bis 17-V-, 9-A-Synchron-Abwärtswandler mit VID-Steuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54418EVM-375 TPS54418 3,3 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 4 A, SWIFT™ – Evaluierungsmodul TPS54620EVM-374 TPS54620 8 V–17 V, 6 A, SWIFT™-Wandler-Evaluierungsmodul

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 14.10.2020
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54218 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 2,95 V bis 6 V Eingangsspannung, 2 A TPS54318 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 2,95 V bis 6 V Eingangsspannung, 3 A TPS54319 Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A, 2 MHz im QFN-Gehäuse 3 x 3 mm TPS54320 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung, 3 A TPS54418 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 2,95 V bis 6 V Eingangsspannung, 4 A TPS54521 Synchroner 5-A-Abwärtswandler mit 17 V Eingangsspannung TPS54618 Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 6 A TPS54620 4,5 V bis 17 V, 6 A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler TPS54622 4,5-V- bis 17-V-, 6-A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit Hiccup-Strombegrenzung TPS54821 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 8 A, mit Hiccup-Strombegrenzungsmodus TPS56921 4,5-V- bis 17-V-, 9-A-Synchron-Abwärtswandler mit VID-Steuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54418EVM-375 TPS54418 3,3 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 4 A, SWIFT™ – Evaluierungsmodul TPS54620EVM-374 TPS54620 8 V–17 V, 6 A, SWIFT™-Wandler-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc219 or www.ti.com/lit/xx/slvc219e/slvc219e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC219. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS54418EVM-375 4-A, SWIFT™ Regulator Evaluation 19.05.2009
Zertifikat TPS54418EVM-375 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos