TPS544B28RBHEVM

TPS544B28RBHEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS544B28RBHEVM ist darauf ausgelegt, eine schnelle Einrichtung für die Evaluierung des TPS544B28 in einem RBH-Gehäuse zu ermöglichen und sich mit dem Baustein vertraut zu machen. Das TPS544B28RBHEVM ist für einen nominalen 12 V-Bus ausgelegt und erzeugt einen geregelten 1 V-Ausgang bei bis zu 20 A-Laststrom. Das TPS544B28RBHEVM wurde entwickelt, um die PMBus®-Funktionalität und verschiedene Pinstrap-Einstellungen des TPS544B28 mit Hilfe verschiedener Anschlüsse und Jumper zu demonstrieren. Gleichzeitig bietet es eine Reihe von Prüfpunkten und Anschlüssen zur Evaluierung der Leistung des Bausteins.

Merkmale
  • Unterstützt die Evaluierung des TPS544B28 in einem RBH-Gehäuse
  • Unterstützt die Konfiguration und Überwachung von TPS544B28-Bausteinen mit PMBus und Fusion GUI
  • Eingangsspannungsbereich: 4 V bis 16 V, 12 V nominal
  • Ausgangsspannungsbereich: 0,4 V bis 5,5 V, 1 V nominal
  • Ausgangsstrom: 0 A bis 20 A
  • Programmierbare Schaltfrequenz, Softstart, Überstrombegrenzung, Kompensation, Fehlerwiederherstellung, Ausgangsspannung, PFM/FCCM
  • Unterstützt interne und externe Rückkopplungskonfigurationen
  • Komfortable Prüfpunkte zum Abtasten kritischer Wellenformen
  • Einfaches Evaluierungsdesign mit PMBus-Anschluss und Jumper-Auswahl an MS1-, MS2- und ADR-Pins zur Evaluierung verschiedener Einstellungen auf TPS544B28
DC/DC-Wandler
TPS544B28 — Synchroner PMBus®-Abwärtswandler, 4 bis 16 V Eingangsspannung, 20 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 Evaluierungsmodul (RBH-Gehäuse)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 Evaluierungsmodul (RBH-Gehäuse)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS544B28RBHEVM-DOC-CERT — TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 Evaluierungsmodul (RBH-Gehäuse)

TPS544B28RBHEVM-DOC-CERT — TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 Evaluierungsmodul (RBH-Gehäuse)

Dokumentation

TPS544B28RBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Versionsinformationen

TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPS544B28RBH Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 16.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos