TPS54623EVM-012

TPS54623EVM-012

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54623EVM-012 Evaluation Module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with hiccup overcurrent protection and high light-load efficiency. The TPS54623EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.

Merkmale
  • Integrated Monolithic 26mW High Side and 19mW Low Side FETs
  • 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
  • 0.6V Reference
  • Light Load Efficiency with Pulse Skipping
  • Synchronizes to External Clock
  • Integrated Tracking Function
  • Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption during Short-Circuit
DC/DC-Wandler
TPS54623 — 4,5 V bis 17 V, 6 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit geringem Lastwirkungsgrad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54623EVM-012 — Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54623EVM-012 — Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54623 — 4,5 V bis 17 V, 6 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit geringem Lastwirkungsgrad
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54623EVM-012 — Evaluierungsmodul für TPS54623 Synchron-Abwärts-SWIFT-Wandler

TPS54623 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54623 — 4,5 V bis 17 V, 6 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit geringem Lastwirkungsgrad
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54623EVM-012 — Evaluierungsmodul für TPS54623 Synchron-Abwärts-SWIFT-Wandler
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
* EVM User's guide TPS54623 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23.08.2021
Zertifikat TPS54623EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos