TPS546B24AEVM

Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 40 A und 2 Phasen

TPS546B24AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS546B24AEVM-2PH-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein zweiphasiger 40-A-Abwärtswandler mit zwei TPS546B24A-Bausteinen. Der Baustein TPS546B24A ist ein stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit PMBus-Schnittstelle für eine nominale Eingangsspannung von 2,95 V bis 18 V. Der Baustein ermöglicht die Programmierung und Überwachung über die PMBus-Schnittstelle.

Merkmale
  • Zwei gestapelte Bausteine mit Stromaufteilung
  • Auswählbare interne Kompensation
  • Programmierbare PMBus-Schaltfrequenz von 225 kHz bis 1,5 MHz
  • PMBus-Telemetrie von VIN, VOUT, IOUT und interner Die-Temperatur
  • Adaptive Spannungsskalierung (Adaptive Voltage Scaling, AVS) und Margining über PMB
  • Differenzielle Fernerfassung mit internem FB-Teiler für einen VOUT-Gesamtfehler von < 1 % bei –40 °C bis +150 °C TJ
DC/DC-Wandler
TPS546A24A Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 18 V, 10 A, mit Pin-Strapping und P TPS546B24A Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 18 V, 20 A, mit Pin-Strapping und P
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

TPS546B24AEVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546B24AEVM-2PH — 40-A, 2-phase synchronous buck evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS546B24AEVM-2PH 40-A, 2-phase synchronous buck evaluation module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS546B24A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.02.2022
Zertifikat TPS546B24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 06.08.2020
Zertifikat TPS546B24AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos