TPS546D24AEVM

Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler mit fester Frequenz und 2 Phasen

TPS546D24AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS546D24AEVM-2PH-Evaluierungsmodul (EVM) beschreibt einen zweiphasigen Abwärtswandler mit zwei TPS546D24A-Bausteinen. Der TPS546D24A-Baustein ist ein stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit PMBus-Schnittstelle, der mit einer Nenn-Eingangsspannung von 2,95 V bis 18 V arbeitet. Der Baustein ermöglicht die Programmierung und Überwachung über die PMBus-Schnittstelle.

Merkmale
  • Zwei gestapelte Bausteine mit gemeinsamer Stromversorgung
  • Auswählbare interne Kompensation
  • Programmierbare PMBus-Schaltfrequenz von 225 kHz bis 1,5 MHz
  • PMBus-Telemetrie für VOUT, IOUT und interne Die-Temperatur
  • Adaptive Spannungsskalierung (Adaptive Voltage Scaling, AVS) und Margining
  • Differenzielle Fernerfassung mit internem FB-Teiler für einen VOUT-Gesamtfehler von < 1 % bei – 40 °C bis 150 °C TJ
DC/DC-Wandler
TPS546D24A Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 16 V, 40 A, mit Pin-Strapping und P
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546D24AEVM-2PH — Synchroner Abwärtswandler mit fester Frequenz, 2-Phasen – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS546D24AEVM-2PH Synchroner Abwärtswandler mit fester Frequenz, 2-Phasen – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS546D24A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2021
Zertifikat TPS546D24AEVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) 04.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos