TPS546D24SEVM-2PH

TPS546D24SEVM-2PH

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS546D24SEVM-2PH ist ein 2-Phasen-Abwärtswandler mit zwei TPS546D24S, die einen einzelnen Ausgang mit 0,8 V bereitstellen. Der TPS546D24A ist ein stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit PMBus-Schnittstelle für eine Eingangsspannung von 2,95 bis 16 V. Das Gerät ermöglicht zur besseren Sicherheit die Programmierung und Überwachung über die PMBus-Schnittstelle mit einer vom Benutzer konfigurierbaren Schreibsperre.

Merkmale
  • Ausgangsspannung 0,8 V und Eingangsspannung bis zu 16 V
  • Programmierbarer UVLO und Softstart über die PMBus-Schnittstelle
  • Programmierbare Überstromwarn- und Fehlergrenzen
  • Programmierbare Warnung bei Über- und Unterspannung
  • Höhere Sicherheit durch erweiterten MFR-Schreibschutz
DC/DC-Wandler
TPS546A24A — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 18 V, 10 A, mit Pin-Strapping und P TPS546A24S — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 16 V, 10 A, mit PMBus®und verbesser TPS546B24S — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 16 V, 20 A, mit PMBus®und verbesser TPS546D24S — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 16 V, 40 A, mit PMBus®und verbesser
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase
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
* EVM User's guide TPS546D24S 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27.03.2023
Zertifikat TPS546D24SEVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 30.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos