TPS546E25EVM-1PH

TPS546E25EVM-1PH

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS546E25 ist ein einphasiges Abwärtsdesign unter Verwendung des Bausteins TPS546E25. Das Evaluierungsmodul ist für einen nominalen 12 V-Bus ausgelegt und erzeugt einen geregelten 1,2 V-Ausgang bei bis zu 50 A-Laststrom. Das TPS546E25EVM-1PH wurde entwickelt, um den Betrieb des TPS546E25 in einer einphasigen Anwendung mit niedriger Ausgangsspannung zu demonstrieren. Es bietet außerdem eine Reihe von Prüfpunkten zur Evaluierung der Leistung der Bausteine.

Merkmale
  • Hocheffizientes Einphasen-Design
  • Jumper zur Auswahl von Schaltfrequenz, Ausgangsspannung, Strombegrenzung und Adresse
  • Die Standard-Schaltfrequenz ist auf 800 kHz eingestellt
  • Die Standardausgangsspannung ist auf 1,2V eingestellt
  • Anschlüsse für Mini Slammer-Lastplatine
DC/DC-Wandler
TPS546B25 — Stapelbarer synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 25 A TPS546B25W — Synchroner Abwärtsregler, 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 25 A, mit PMBus und einphasigem FCCM-Betrie TPS546B26 — Synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 bis 16 V Eingangsspannung, 25 A TPS546E25 — Stapelbarer synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 50 A TPS546E25W — Synchroner Abwärtsregler, 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 50 A, mit PMBus und einphasigem FCCM-Betrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546E25EVM-1PH — Einphasiges TPS546E25-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS546E25EVM-1PH — Einphasiges TPS546E25-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

TPS546E25EVM1PH-ALTIUM — Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS546E25EVM-1PH — Einphasiges Evaluierungsmodul TPS546E25

TPS546E25EVM1PH-ALTIUM — Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module

close
Version: REVISION-1.1
Veröffentlichungsdatum: 21.10.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS546E25EVM-1PH — Einphasiges Evaluierungsmodul TPS546E25

Versionsinformationen

Revision 1.1
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
* EVM User's guide TPS546E25EVM-1PH SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 26.03.2025
Zertifikat TPS546E25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 09.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos